로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BNS027A

기계식 다중 포지션 리미트 스위치

타입 코드:

BNS 819-B02-D16-61-30-10

로드 중
치수
79 x 60 x 63 mm
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 위치의 개수
2x 루프
버전
스냅 접점
작동 원리
1-2. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1-2. 스위칭 포인트: 6 A
정격 사용 전압, Ue
1-2. 스위칭 포인트: 250 V AC
설치
수직
접근 방향
세로, 부착 표면에 평행
접근 속도
1-2. 스위칭 포인트: 40 m/min
스위칭 위치 간격
16 mm
연결 방식
1-2. 스위칭 포인트: 나사 단자
주변 온도
-5...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.3
27-27-06-05
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900