- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 스위칭 위치의 개수
- 12x 롤
- 버전
- 세이프티 EN 60204-1
- 작동 원리
- 1-12. 스위칭 포인트: 기계적
- 연속 전류
- 1-12. 스위칭 포인트: 6 A
- 정격 사용 전압, Ue
- 1-12. 스위칭 포인트: 250 V AC
- 설치
- 수평
- 접근 방향
- 나사 조임면에 대한 수직 방향
- 접근 속도
- 1-12. 스위칭 포인트: 60 m/min
- 연결 방식
- 1-12. 스위칭 포인트: 나사 단자
- 주변 온도
- -5...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-06
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-02
- ETIM 4.0
- EC001829
- ETIM 5.0
- EC001829
- ETIM 6.0
- EC001829
- ETIM 7.0
- EC001829
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900