추천 액세서리
- 모델 시리즈
- G03
- 치수
- 지름 3 x 5.6 mm
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산, 최대 3.5°
- 광원 유형
- Microspot-LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 10 mm 100 mm
- 범위
- 0...500 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4301), -
- 활성 영역, 재질
- 에폭시
- 고정
-
지름 2.0 mm
지름 3.0 mm - 최소형(일반)
- 0.2 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528