추천 액세서리
- 모델 시리즈
- M6
- 치수
- 지름 6 x 12 mm
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 30 mm
- 범위
- 0...60 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-소켓, 1 m, PUR
- 하우징 재질
- 황동, 니켈 도금
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 고정
- M6 너트
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528