추천 액세서리
- 모델 시리즈
- R006V
- 치수
- 9 x 7 x 9 mm
- 어플리케이션
- 진공 (최대 1 µPa)
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 범위
- 0...10 mm
- 연결
- 편조선, 2 m, PTFE
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- 에폭시
- 고정
-
단자
접착제 - 최소형(일반)
- 0.2 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528