추천 액세서리
- 치수
- 9 x 6 mm
- 어플리케이션
- 수분 감지
- 인터페이스
- 스위칭 증폭기용
- 기능 원리
- 광학 센서 헤드
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED Near-infrared 수분 감지용
- 광 스팟 크기
- Ø 35 mm
- 범위
- 0 m...500 mm
- 연결
- 편조선-편조선, 3 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 고정
- 나사 M3 (4x)
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-05
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-05
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-05
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-05
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528