99,853 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
예상 배송일: 3~4주
- 모델 시리즈
- 18KF
- 치수
- 지름 18 x 81.5 mm
- 인터페이스
-
NPN 정상 열림 (NO)
NPN 정상 닫힘 (NC) - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(수신기)
- 광원 유형
- 적외선
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 등록 상표
- 글로벌
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528