- 모델 시리즈
- 5K
- 치수
- 10.8 x 43.5 x 19.5 mm
- 인터페이스
- PNP 정상 닫힘 (NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 광원 유형
- 적외선
- 범위
- 0...20 m
- 연결
- 커넥터, M8x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PC PBT
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
cULus
CE
WEEE
UKCA - 등록 상표
- 글로벌
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528