이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BOS02AZ
BOS 50K-PA-RE13-S4
- 모델 시리즈
- 50K
- 치수
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- 인터페이스
-
PNP 정상 열림 (NO)
PNP 정상 닫힘 (NC) - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(수신기)
- 광원 유형
- LED 적색광
- 범위
- 0...60 m
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PC ABS
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528