- 모델 시리즈
- 50K
- 치수
- 28.5 x 80.5 x 62 mm
- 입력 기능
- 테스트 (방사체 Off)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 투과형 광전 센서(트랜스미터)
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- 200 x 200 mm 10 m에서
- 범위
- 0...60 m
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- PC ABS
- 활성 영역, 재질
- 유리
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-01
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528