추천 액세서리
- Special characteristics
- Washdown
- 모델 시리즈
- R01E
- 치수
- 20 x 32 x 9 mm
- 인터페이스
- PNP 정상 닫힘 (NC)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 3.0 mm 라이트 방출
- 범위
- 1...100 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 활성 영역, 재질
- PA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528