유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
1축 및 2축 경사 센서
측정 원리
MEMS
측정 축
1
측정 범위
-15...15°
작동 전압, Ub
12...30 VDC
인터페이스
아날로그, 전압 (0…10 V)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BSI R65K0-XA-MXS015-S115 | BSI Q41K0-XA-MXS015-S92 | |
|
-
정가
|
409,060 KRW
정가
|
|
| 측정 원리 | MEMS | MEMS |
|---|---|---|
| 측정 축 | 1 | 1 |
| 측정 범위 | -15...15° | -15...15° |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 12...30 VDC |
| 인터페이스 | 아날로그, 전압 (0…10 V) | 아날로그, 전압 (0…10 V) |
| 해상도 | ≤ 0.01 ° | ≤ 0.09 ° |
| 정밀도 | ±0.2° | ±1.0° |
| 연결 | 플러그 커넥터, M12x1 | 플러그 커넥터, M12x1 |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 주변 온도 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 보호 등급 | IP67 |
IP67 IP69 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 추가 텍스트 | 수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능 | 수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.