- 측정 범위
- –1...10 bar
- 정밀도
- ±0.5 % FSO BFSL
- 과부하 압력
- 20 bar
- 폭발 압력
- 35 bar
- 작동 전압, Ub
- 8...32 VDC
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전류 4…20 mA
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 프로세스 연결
- NPT 1/4"
- 프로세스 연결 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4301)
- 실링 링 재질
- FKM
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4301)
- 매체 온도
- -40...125 °C
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 11.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 4.1
- 27-20-06-16
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-13-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-13-02
- ECLASS 6.2
- 27-20-13-02
- ECLASS 8.1
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.0
- 27-20-13-02
- ECLASS 9.1
- 27-20-13-02
- ETIM 4.0
- EC000243
- ETIM 5.0
- EC000243
- ETIM 6.0
- EC000243
- ETIM 7.0
- EC000243
- UNSPSC 11
- 41112410
- UNSPSC 7.0901
- 41112410