로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BSW0029

표준 로터리 캠 스위치

타입 코드:

BSW 819-494-09K3

로드 중
기능 원리
회전식 캠 스위치
구성품
기계적 회전식 캠 스위치
버전
스냅 접점
치수
245 x 140 x 187 mm
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
스위칭 요소
1-9. 스위칭 포인트: BSE 67
접점 소재
1-9. 스위칭 포인트: 실버
케이블 글랜드, 개수
5 스레드 출구 M25
캠 링
1-9. 스위칭 포인트: 180°
드라이브 유형
오른쪽
최대 속도
200 1/min
회전속도 모니터링
없음
정격 사용 전압, Ue
1-9. 스위칭 포인트: 500 V AC
연속 전류
1-9. 스위칭 포인트: 6 A
주변 온도
-5...80 °C
승인 / 적합성
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-27-06-03
ECLASS 11.0
27-27-06-03
ECLASS 4.1
27-27-06-03
ECLASS 5.1.3
27-27-06-03
ECLASS 5.1.4
27-27-06-03
ECLASS 6.2
27-27-06-03
ECLASS 8.1
27-27-06-03
ECLASS 9.0
27-27-06-03
ECLASS 9.1
27-27-06-03
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
UNSPSC 11
39121105
UNSPSC 7.0901
39121105