- 기능 원리
- 회전식 캠 스위치
- 구성품
- 기계적 회전식 캠 스위치
- 버전
- 스냅 접점
- 치수
- 125 x 140 x 187 mm
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 스위칭 요소
-
1. 스위칭 포인트: BES 517-110
2-3. 스위칭 포인트: BSE 67 - 접점 소재
- 2-3. 스위칭 포인트: 실버
- 케이블 글랜드, 개수
- 3 스레드 출구 M25
- 캠 링
-
1. 스위칭 포인트: WF 30 teeth
2-3. 스위칭 포인트: 180° - 드라이브 유형
- 오른쪽
- 최대 속도
- 200 1/min
- 회전속도 모니터링
- 스위칭 포인트 손실 시
- 정격 사용 전압, Ue
-
1. 스위칭 포인트: 24 V DC
2-3. 스위칭 포인트: 500 V AC - 연속 전류
-
1. 스위칭 포인트: 0.2 A
2-3. 스위칭 포인트: 6 A - 주변 온도
- -5...80 °C
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
CCC
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-06-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-06-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-06-03
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 39121105
- UNSPSC 7.0901
- 39121105