이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
요청 시 제공됩니다. 당사 영업부에 문의해 주십시오. 이를 위해 제공된 문의 양식을 사용하십시오.
- 형태
- 프로파일 시리즈
- 고정
- 마운팅 클램프
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 위치 센서, 최대 개수
- 4
- 연결
- 커넥터, M12x1, 5핀
- 인터페이스
- CANopen DS301
- 측정 범위
- 225 mm
- 해상도
- ≤ 5 µm
- 최대 비선형
- ±30 µm
- 반복 정밀도
- ± 1 LSB
- 작동 전압, Ub
- 20...28 VDC
- 주변 온도
- -40...85 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
EAC
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100