로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
추천 액세서리
- 형태
- 로드 시리즈
- 고정
- 스레드 플랜지 M18x1.5
- 하우징 재질
- 알루미늄, 아노다이징 처리됨
- 위치 센서, 최대 개수
- 1
- 연결
- 커넥터, M12x1, 8핀
- 인터페이스
- Varan VNO 길이 측정 시스템 V1.0
- 측정 범위
- 150 mm
- 최대 측정 주파수
- 4000 Hz
- 최대 비선형
- ±200 µm
- 반복 정밀도
- ≤ 30 µm
- 작동 전압, Ub
- 20...28 VDC
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-03
- ETIM 4.0
- EC002544
- ETIM 5.0
- EC002544
- ETIM 6.0
- EC002544
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41112100
- UNSPSC 7.0901
- 41112100