로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BTL1F5N

단종

프로파일 디자인형 자기 변형 위치 측정 시스템

타입 코드:

BTL6-U110-M0100-PF-S4

로드 중

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BTL3Z0E

BTL PF1400-0100-C12NL3A0-000S04

형태
프로파일 시리즈
고정
마운팅 클램프
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
1
연결
커넥터, M12x1, 4핀
인터페이스
IO-Link 1.1
측정 범위
100 mm
최대 측정 주파수
1000 Hz
해상도
≤ 5 µm
최대 비선형
±200 µm
반복 정밀도
≤ 30 µm
작동 전압, Ub
18...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서

필수 액세서리

프로파일 설계용 조인트 로드

기계 부속품

프로파일 설계용 위치 센서

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

프로피넷

Ethernet/ IP

EtherCAT

CC-Link IE/ Field

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100