로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BTL246L

단종

로드 디자인형 위치 측정 마이크로 펄스 트랜스듀서

타입 코드:

BTL7-V50T-M0250-B-C003

로드 중

중단

형태
로드 시리즈
고정
스레드 플랜지 M18x1.5
하우징 재질
알루미늄, 아노다이징 처리됨
위치 센서, 최대 개수
4
연결
커넥터, M8x1, 4핀
연결 1
M8x1, 4-폴
연결 2
M12x1, 4-폴, D-코딩
연결 3
M12x1, 4-폴, D-코딩
인터페이스
프로피넷 인코더 프로파일 V4.1
측정 범위
250 mm
최대 측정 주파수
780 Hz
최대 비선형
±30 µm
반복 정밀도
≤ ± 5 µm (일반적 ± 2.5 µm)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

보호 커버/ 보호 하우징

로드 디자인형 위치 센서

기계 부속품

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-07-03
ECLASS 11.0
27-27-07-03
ECLASS 4.1
27-27-07-03
ECLASS 5.1.3
27-27-07-03
ECLASS 5.1.4
27-27-07-03
ECLASS 6.2
27-27-07-03
ECLASS 8.1
27-27-07-03
ECLASS 9.0
27-27-07-03
ECLASS 9.1
27-27-07-03
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41112100
UNSPSC 7.0901
41112100