이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 구조
- 지름 30 mm
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 활성 영역, 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4404)
- 범위
- 150...2000 mm
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE - 주변 온도
- -20...70 °C
- 보호 등급
- IP68
- 반복 정밀도
- 0.2 % FS
- 작동 전압, Ub
- 20...30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916