추천 액세서리
- 모델 시리즈
- C
- 치수
- 14 x 51 x 90 mm
- 인터페이스
- PNP 정상 열림 (NO)
- 기능 원리
- 각도 센서
- 광학 작동의 원리
- 단방향 광전자 센서
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- 적외선
- 광 스팟 크기
- Ø 3.0 mm 라이트 방출
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4408), 파우더 코팅
- 활성 영역, 재질
- 에폭시 수지
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-09
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-09
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-09
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-09
- ETIM 4.0
- EC002720
- ETIM 5.0
- EC002720
- ETIM 6.0
- EC002720
- ETIM 7.0
- EC002720
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528