USB 2.0 카메라 타입 코드: BVS CA-IGC 이전 매트릭스 비전 이름 : mvBlueFOX-IGC 비교 목록에 추가 즐겨찾기에 추가 유사 이미지 데이터 시트 이미지 인쇄 어떤 속성을 유지하시겠습니까? 중단 구성기 변경 연락 요청 성 * 회사명 * 이메일 * 전화 우편번호 * 도시 요청사항 * 개인 보호 정책을 숙지하였습니다. 제출 추천 액세서리 C-mount lenses 양방향 코드세트 단방향 코드세트 주요 특징 추천 액세서리 다운로드 분류 버전 산업 카메라 인터페이스 USB 2.0 디지털 입력 PNP 갈바닉 절연 디지털 출력 PNP 갈바닉 절연 렌즈 연결부 없음 이미지 포맷 Bayer8Bayer10Mono8Mono10 하우징 재질 알루미늄, 파우더 코팅, 도장됨 치수 35 x 33 x 25 mm 작동 전압, Ub 4.75...5.25 VDC 주변 온도 5...55 °C 승인 / 적합성 CEUKCAWEEE 보호 등급 IP40 기술 문서 데이터 시트 German English Chinese Chinese (traditional) Japanese Italian Spanish French Hungarian Czech Russian Polish Swedish Portuguese MTTF 인증서 PDF 다운로드 처분 PDF 다운로드 C-mount lenses 양방향 코드세트 단방향 코드세트