-
Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown
-
인터페이스
-
프로피넷 I/O
-
패스트 스타트업(FSU)
-
예
-
작동 전압, Ub
-
18...30.2 VDC
-
연결 (COM 1)
-
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
-
연결 (COM 2)
-
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
-
연결 (공급 전압 IN)
-
M12x1-플러그, 5-폴, L-코딩
-
연결 (전원 전압 OUT)
-
M12x1-소켓, 5-폴, L-코딩
-
슬롯 연결부
-
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
-
디지털 입력
-
16x PNP, 유형 3
-
디지털 출력
-
16x PNP
-
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
-
예
-
Interface IIoT
-
REST API
-
최대 출력 전류
-
4 A short-circuit proof and overload-proof
-
현재 합계 US, 센서
-
16 A
-
전류 합 UA, 액추에이터
-
16 A
-
하우징 재질
-
PPS
-
치수
-
68 x 36.8 x 226 mm
-
주변 온도
-
-25...70 °C
-
보호 등급
-
IP68
보호등급 IP69K
-
보조 인터페이스
-
8x IO-Link
-
IO-Link 버전
-
1.1
-
포트 등급
-
타입 A
-
Safety Hub Support
-
예
-
Secondary features
-
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
-
Secondary features for condition monitoring
-
Internal temperature monitoring