로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05WY

S-BES M S

타입 코드:

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

로드 중
추천 액세서리
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
치수
지름 18 x 66 mm
구조
M18x1
설치
준실드형
범위
0.5...8 mm
인터페이스
IO-Link 1.1
스위칭 출력
푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC), PNP/NPN/푸시-풀 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
700 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4404)
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...85 °C
보호 등급
IP68, IP69K
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
Ecolab