이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
요청 시 제공됩니다. 당사 영업부에 문의해 주십시오. 이를 위해 제공된 문의 양식을 사용하십시오.
권장 대체품
BIP001U
BIP AD2-T017-01-EB02
- 치수
- 35 x 35 x 31 mm
- 구조
- 직육면체 형상
- 연결
- 케이블, 2.00 m, PUR
- 차폐형 케이블
- 아니요
- 하우징 재질
- PA
- 측정 범위
- 0...14 mm
- 아날로그 출력
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 출력 특성
- 설정 가능
- BWN에 따른 반복 정확도
- ±80 µm
- 최대 비선형
- ±250 µm
- 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926