로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BIP000N

S-BIP E

타입 코드:

BIP ED2-B070-03-S4

로드 중
치수
92.5 x 21 x 22 mm
구조
직육면체 형상
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
PBT
측정 범위
0...70 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 0...10 V 아날로그, 전류 4...20 mA
출력 특성
설정 가능
BWN에 따른 반복 정확도
±80 µm
최대 비선형
±300 µm
작동 전압, Ub
16...30 VDC
주변 온도
-25...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cURus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

기계 부속품

클램핑 홀더(스톱 미포함)

ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 4.1
27-27-07-02
ECLASS 5.1.3
27-27-07-02
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ECLASS 8.1
27-27-07-02
ECLASS 9.0
27-27-07-02
ECLASS 9.1
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926