로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BAW000P

S-BAW M

타입 코드:

BAW M08EI-UAD15B-BP00,5-GS04

로드 중
치수
지름 8 x 51.5 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
0.5...1.5 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압 (0…10 V)
출력 특성
근접 시 강하
한계 주파수 –3 dB
1000 Hz
BWN에 따른 반복 정확도
±8 µm
최대 비선형
±30 µm
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PBT
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PUR
작동 전압, Ub
15...30 VDC
주변 온도
-10...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
ECLASS 10.1
27-27-08-02
ECLASS 11.0
27-27-08-02
ECLASS 4.1
27-27-08-02
ECLASS 5.1.3
27-27-08-02
ECLASS 5.1.4
27-27-08-02
ECLASS 6.2
27-27-08-02
ECLASS 8.1
27-27-08-02
ECLASS 9.0
27-27-08-02
ECLASS 9.1
27-27-08-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926