로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05Y2

S-BES M MF

타입 코드:

BES M12MI-PSC30A-S04G-W09

로드 중
치수
지름 12 x 65 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
3 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
1500 Hz Measured at 2 mm, 24 V, 100 mA
하우징 재질
황동, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
PBT, PTFE 코팅
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-30...85 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 기능
Factor 1
확장된 온도 범위
용접 면역 (자기장 100kA/m)
용접 스플래터에 강한 하우징