로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES00FU

S-BES M M

타입 코드:

BES 516-3005-E4-C-PU-05

로드 중
치수
지름 5 x 27 mm
구조
M5x0.5
설치
실드형
범위
0.8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
5000 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 5.00 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 브래킷

너트

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

전기 액세서리