이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
- 치수
- 지름 12 x 60 mm
- 구조
- M12x1
- 설치
- 실드형
- 범위
- 2 mm
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 스위칭 주파수
- 800 Hz
- 하우징 재질
- 스테인리스 스틸
- 활성 영역, 재질
- PA 12
- 연결
- 케이블, 3.00 m, PUR
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP68
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
EAC
-
데이터 시트
-
MTTF 인증서
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926