로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05Z7

S-BES SP

타입 코드:

BES 516-200-S8/1.250"-S21

로드 중
추천 액세서리
치수
Ø 12.7 mm x 1.25 ″
구조
지름 12.7 mm
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
스위칭 주파수
20 Hz
하우징 재질
아연
알루미늄
활성 영역, 재질
듀로플라스트
연결
커넥터, 1/2"-20 UNF-2A-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
주변 온도
-25...70 °C
최대 압력 등급
206 bar
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

어댑터