추천 액세서리
- 모델 시리즈
- SA-OH
- 치수
- 12 x 40.1 x 77.3 mm
- 인터페이스
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 표시
-
OLED 디스플레이
작동 전압 - 녹색 LE
신호 - 황색 LED
알람 기능 - 적색 LED
Sync - LED orange - 설정 방법
-
자동 동기화
OLED 디스플레이의 콘트라스트
외부 티치 기능
초기 설정(리셋)
티치 stat./dyn./man.
동기화 On/Off
OLED 디스플레이 판독 방향
획득 - 조정기
-
Jog switch
버튼 - 연결
- 케이블, 2 m, PUR
- 하우징 재질
-
PC
PA 12 - 작동 전압, Ub
- 15...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
필수 액세서리
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528