- 모델 시리즈
- R81K
- 치수
- 15 x 48.9 x 31 mm
- 인터페이스
-
PNP 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC) - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 삼각 측량
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- 8 x 8 mm 100 mm
- 범위
- 100 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
-
ABS
PMMA - 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
UKCA
WEEE - 공급 범위
- 고정 브래킷
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528