로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES02JM

S-BES M MF

타입 코드:

BES 516-356-S4-CW

로드 중
치수
지름 12 x 61 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
1000 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
PTFE
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • 처분

보호 캡

범용 브래킷

양 스토퍼로 장착