로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES016W

단종

인덕티브 근접 스위치

타입 코드:

BES 516-123-G-S4-H

이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.

연락 요청

중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.

권장 대체품

BES04RM

BES M18MN-PAH16F-S04G

치수
지름 18 x 83 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
16 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
스위칭 주파수
80 Hz
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
PA 12
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...55 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
EAC
WEEE
기술 문서

범용 브래킷

너트

범용 조립 시스템

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

양방향 코드세트

전기 액세서리