로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES043U

S-BES M HT

타입 코드:

BES 515-360-SA13-D-TF-02

로드 중
치수
지름 18 x 103 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
200 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
활성 영역, 재질
PEEK
연결
케이블, 2.00 m, PTFE
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...160 °C
보호 등급
IP68