로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES02NK

S-BES M P

타입 코드:

BES M18EI-PSC72B-S04G-S01

로드 중
치수
지름 18 x 65 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
7.2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
350 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
스테인리스 스틸
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
최대 압력 등급
40 bar
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

양 스토퍼로 장착