로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES02Z9

S-BES M FM

타입 코드:

BES M18EG1-PSC50S-S04G-S

로드 중
치수
지름 18 x 65 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
15 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
스테인리스 스틸
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-40...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
추가 기능
선별적 철 함유