로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES01U0

S-BES Q M

타입 코드:

BES Q08ZC-PSC20B-BV03

로드 중
치수
40 x 8 x 8 mm
구조
8x8
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 3.00 m, PVC