로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES01YN

S-BES R S

타입 코드:

BES R04KC-PSC25F-EP02

로드 중
추천 액세서리
치수
16 x 8 x 4.7 mm
구조
16x8x4.7
설치
비실드형
범위
2.5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
3000 Hz
하우징 재질
PA 6, GF30
활성 영역, 재질
PA 6, GF30
연결
케이블, 2.00 m, PUR