로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES04RE

S-BES R MF

타입 코드:

BES R01EC-PSC50A-BS00,3-GS04-W51

로드 중
치수
32 x 20 x 8 mm
구조
32x20x8
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
20 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸, 코팅, PTFE
활성 영역, 재질
W51 세라믹 코팅 스테인리스 스틸
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, 실리콘
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
항자기성
항자기성 (AC/DC)
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
추가 기능
Factor 1
용접 스플래터에 강한 하우징
항용접성