- 치수
- 40 x 40 x 62 mm
- 구조
- 40x40
- 설치
- 비실드형
- 범위
- 40 mm
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 스위칭 주파수
- 100 Hz
- 하우징 재질
- PBT
- 활성 영역, 재질
- PBT
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -10...70 °C
- 항자기성
- 항자기성 (AC/DC)
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 추가 기능
- Factor 1
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926