- 치수
- 115 x 80 x 30 mm
- 구조
- 직육면체 형상
- 통과
- 45.0 mm
- 최소 타겟 크기
- 볼 D = 9 mm
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 하우징 재질
- 플라스틱
- 활성 영역, 재질
- 플라스틱
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 보호 등급
- IP65
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-01-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-01
- ETIM 4.0
- EC002714
- ETIM 5.0
- EC002714
- ETIM 6.0
- EC002714
- ETIM 7.0
- EC002714
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926