로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES03JC

S-BES RI

타입 코드:

BES IKVS-015.23-G-S4

로드 중
치수
60 x 35 x 20 mm
구조
직육면체 형상
통과
15.1 mm
최소 타겟 크기
볼 D = 3 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
16 Hz
하우징 재질
플라스틱
활성 영역, 재질
플라스틱
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP65