로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCS00PY

S-BCS M12 O

타입 코드:

BCS M12BBI1-NSC40D-EP02

로드 중
치수
지름 12 x 61 mm
모델 시리즈
M12
나사산 (A)
M12x1
설치
간편한 장착
연결
케이블, 2.00 m, PUR
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
범위
1...4 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-25...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP67
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

보호 캡

범용 브래킷

양 스토퍼로 장착

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926