로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCS000K

곧 더 이상 제공되지 않습니다.

S-BCS M18 O

타입 코드:

BCS M18KM3-UST80G-BV02

로드 중

중단

치수
지름 18 x 84 mm
모델 시리즈
M18
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PVC
스위칭 출력
정상 열림 (NO)
스위칭 주파수
50 Hz
범위
0...6.5 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-25...80 °C
작동 전압, Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
승인 / 적합성
WEEE
UKCA
cULus
CE
보호 등급
IP67
기술 문서

보호 캡

범용 브래킷

양 스토퍼로 장착

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926