로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCS0086

S-BCS M30 L

타입 코드:

BCS M30TTH2-PSCFAG-AT02

로드 중
치수
지름 30 x 72 mm
모델 시리즈
M30
설치
비실드형
연결
케이블, 2.00 m, PTFE
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
2 Hz
감도
매체에 따라 다름, 조정 가능
기능
스마트 레벨 15
추가 기능
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상
하우징 재질
PTFE
활성 영역, 재질
PTFE
주변 온도
-10...60 °C
작동 전압, Ub
10...35 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP67
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

보호 캡

범용 브래킷

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926