로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BCS00ZH

S-BCS Q

타입 코드:

BCS Q40BBAA-GPC20C-EP03

로드 중
추천 액세서리
치수
40 x 40 x 10 mm
모델 시리즈
Q40
설치
간편한 장착
연결
케이블, 3.00 m, PUR
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) 프로그램 변경식
스위칭 주파수
100 Hz
범위
1...20 mm
감도
조정 가능 스위칭 거리
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PBT
주변 온도
-5...85 °C
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
보호 등급
IP67
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 조립 시스템

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 4.1
27-27-08-05
ECLASS 5.1.3
27-27-08-05
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ECLASS 9.0
27-27-01-02
ECLASS 9.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC002715
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926