로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOD0005

S-BOD 26K

타입 코드:

BOD 26K-LB04-S115-C

로드 중
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
아날로그, 전류 4…20 mA 선형 상승/강하 2x PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
광전자 거리 센서 BOD
광학 작동의 원리
삼각 측량
빔 특성
발산
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
1.5 x 3.25 mm 100 mm
범위
30...100 mm 조정 가능
정밀도
±0.25 % FS
반복 정밀도
0.25 % FS
해상도
0.1 % FS
연결
커넥터, M12x1-플러그, 8핀
하우징 재질
ABS
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

포토 센서용 마운팅 브래킷

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528