추천 액세서리
- 모델 시리즈
- 26K
- 치수
- 17 x 50 x 50 mm
- 인터페이스
- 아날로그, 전류 4…20 mA 선형 상승/강하 PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 기능 원리
- 광전자 거리 센서 BOD
- 광학 작동의 원리
- 삼각 측량
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- 레이저 적색광
- 광 스팟 크기
- 1.5 x 3.25 mm 100 mm
- 범위
- 30...100 mm 조정 가능
- 정밀도
- ±0.25 % FS
- 해상도
- 0.1 % FS
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 5핀
- 하우징 재질
- ABS
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-01
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-01
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-01
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-01
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-01
- ETIM 4.0
- EC001825
- ETIM 5.0
- EC001825
- ETIM 6.0
- EC001825
- ETIM 7.0
- EC001825
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528